JACOB® G502-2xxx-zz
BN 22269 - Sealing grommets for Pg through bore-hole
- Grommet, easy-to-install, halogenefree
- Temperature range: -40 °C ... +110 °C
- Protection grade: IP67
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
G502-2xxx-zz
|
Material |
Material
Ethylene-Propylene rubber
|
Material execution |
Material execution
EPDM
|
Todas las características
Características del producto
- Grommet, easy-to-install, halogenefree
- Temperature range: -40 °C ... +110 °C
- Protection grade: IP67
Información adicional
SEMKO report: 1612391
Características
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
G502-2xxx-zz
|
Material |
Material
Ethylene-Propylene rubber
|
Material execution |
Material execution
EPDM
|
Productos similares
BN 22272
JACOB® G504-2xxx-zz - Sealing grommets for Pg through bore-hole - Chloroprene rubber - CR
BN 22267
JACOB® KLIKSEAL - Sealing grommets for metric through bore-hole, with additonal anchorage - Polyamide - PA 6.6 / TPE
BN 22268
JACOB® G502-1xxx-zz - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas - Caucho de etileno-propileno - EPDM
BN 22270
JACOB® G503-1xxx-zz - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas, construcción simple - Caucho de etileno-propileno - EPDM
BN 22271
JACOB® G504-1xxx-zz - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas - Caucho cloropreno - CR
BN 22273
JACOB® G500-1xxx-zz - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas, con membrana perforable - Elastómero termoplástico - TPE