Slotted flat countersunk head machine screws
BN 20244
DIN 963 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero - 4.8 - cincado pasivado amarillo
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Tornillos de cabeza avellanada ranurada - Acero inoxidable - A4