JACOB® PERFECT
BN 22067 - Presse-étoupes avec filetage métrique long
Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP68 - 5 bars
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
| Matière |
Matière
Polyamide
|
| Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
| Exécution |
Exécution
long
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Alla funktioner
à partir de M32: avec joint d'étanchéité plat
Produktbeskrivning
Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Décharge de traction intégrée, grande plage d'étanchéité et de serrage, facile à monter
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP68 - 5 bars
Mer information
Norme d'essai: EN 62444 / UL 514B. Certificat VDE: 40020902. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Certificat: TAE000037X
Funktioner
| Marque |
Marque
JACOB®
|
| Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
| Matière |
Matière
Polyamide
|
| Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
| Exécution |
Exécution
long
|
| Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Liknande artiklar
BN 22066
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard - Polyamide - PA 6
BN 22068
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique, plage d'étanchéité et écrou de serrage indentique Série Pg standard - Polyamide - PA 6
BN 22069
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique, plage d'étanchéité et écrou de serrage indentique Série Pg long - Polyamide - PA 6
BN 22070
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and 2-part reducing sealing ring for wide clamping range - Polyamide - PA 6
BN 22071
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and reducing sealing ring, sealing range and dome nut identical Pg-series - Polyamide - PA 6
BN 22072
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread through self-extinguishing polyamide - Polyamide - PA 6
Lämplig för detta
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22114
JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6