Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme Phillips forme H et à bout pointu forme C
BN 696
DIN 7982 C
(Norme abrogée)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée 80°
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme H (Phillips)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Standard
DIN 7982 C (Norme abrogée)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Additional information
Dimensionner les fraisures selon les normes correspondantes!
Features
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée 80°
|
Entraînement |
Entraînement
Empreinte cruciforme H (Phillips)
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Vis à tôle à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z et à bout pointu forme C - INOX - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Slotted flat countersunk head tapping screws with cone end type C - Stainless steel - A2
BN 80591 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C - Stainless steel - A2