KEENSERTS® KRTM 01

BN 38042 - Outils de pose manuels pour douilles filetées avec clavettes série miniature et légère KNCM / KNCML / KNM / KNML


Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KRTM 01
Matière
Matière Acier

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Prix net par pièce


Features

Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KRTM 01
Matière
Matière Acier

Indication de montage

1. Insérer manuellement les douilles filetées KEENSERTS® dans le filetage d’accueil avec deux ou trois tours.
2. Mettre en place l’outil de montage avec ergot de centrage et tourner aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce que la clavette s'insère dans l’alésage. Continuer de visser jusqu’à ce que l’insert fileté KEENSERTS® atteigne la profondeur d’insertion.
3. Donner quelques coups de marteau sur l’outil pour enclencher la clavette de verrouillage jusqu’à ce que l’outil touche la pièce.
4. Relever légèrement l’outil et le faire tourner d’environ 45°.
5. Donner quelques coups de marteau sur l’outil pour abaisser totalement la clavette de verrouillage, autrement dit jusqu’à ce que l’outil repose de nouveau sur la surface de la pièce.
6. Le montage est terminé.

Illustration indication de montage