Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8
BN 342
DIN 125 A
(Norme abrogée)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
| Matière |
Matière
Acier
|
| Surface |
Surface
clair
|
| Dureté |
Dureté
200 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
| Matière |
Matière
Acier
|
| Surface |
Surface
clair
|
| Dureté |
Dureté
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Acier - zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Acier - zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Acier - zingué à chaud
BN 343 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Stahl - verzinkt-blau
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - phosphatiert