PEINER

BN 14070 - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV

EN 14399-4


  • Ecrou lubrifié classe-k: K1
Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 14399-4

Caractéristiques de produit

  • Ecrou lubrifié classe-k: K1
Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Caractéristiques

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN14399-4 avec la vis HV EN14399-4 et les rondelles HV EN14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.


Avertissements

Ces écrous sont destinés à être utilisés avec des vis selon EN 14399-4 et rondelles selon EN 14399-6.
Les garnitures HV sont des assemblages vissés destinés à être fortement sollicités qui doivent être conçus selon une réglementation bien déterminée. Un remplacement et un échange involontaire dʼéléments isolés nʼest pas conforme à cette réglementation.