Gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif intérieur Box distributeur
BN 22976
- Rapport de rétreint: 3:1
- L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement
- Très flexible
- Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore
- Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
- Température de rétraction: >100 °C
- Températures de service: -55 °C ... +110 °C
- Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l'humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de grandes différences de diamètre.
Ligne de produit |
Ligne de produit
BSA31
|
Matière |
Matière
Polyoléfine
|
Tutte le caratteristiche
Prix par Box
Caratteristiche del prodotto
- Rapport de rétreint: 3:1
- L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement
- Très flexible
- Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore
- Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
- Température de rétraction: >100 °C
- Températures de service: -55 °C ... +110 °C
- Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l'humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de grandes différences de diamètre.
Ulteriori informazioni
Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (excepté couleur transparente)
Caratteristiche
Ligne de produit |
Ligne de produit
BSA31
|
Matière |
Matière
Polyoléfine
|
Prodotti simili
BN 22971
Gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif intérieur Rouleau - Polyoléfine
BN 22970
Gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif intérieur Barre - Polyoléfine
BN 22974
Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Box dispenser - Poliolefina
BN 22975
Guaine termorestringenti 3:1 a parete sottile Box dispenser - Poliolefina