Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal
BN 31107
DIN 603
~UNI 5732
~ČSN 021319
Kopfform |
Kopfform
Flachrund mit Vierkantansatz
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|
Alla funktioner
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Norm
DIN 603
~UNI 5732
~ČSN 021319
Mer information
At manufacturer's option, the diameter of the shaft may correspond with the pitch diameter
Funktioner
Kopfform |
Kopfform
Flachrund mit Vierkantansatz
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|