Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
BN 30502
DIN 7985 A
(Norma ritirata)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato nero
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato nero
|
BN 30503 - ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A4
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 5687 - ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate - INOX - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2