Bagues d'arrêt pour alésages exécution normale
BN 683
DIN 472
~UNI 7437
~ČSN 022931
- 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: at manufacturer's option
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4110 / 1.4116 / 1.4122
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
23; 27; 33; 44: non comprese nella norma DIN 472
Standard
DIN 472
~UNI 7437
~ČSN 022931
Product features
- 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: at manufacturer's option
Features
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4110 / 1.4116 / 1.4122
|
Avvertenze
Anelli di sicurezza in acciaio inox martensitico (per es. 1.4110 / 1.4116 / 1.4122):
In determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!