Kontakt
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide

BN 20739

DIN 982

(Norme abrogée)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M14: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 982 (Norme abrogée) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Indication de montage

Les éléments d’assemblage de ces aciers austénitiques ont tendance à gripper lors du montage. Ce danger peut être diminué par une lubrification ou bien par un revêtement glissant (pour grandes quantités; sur demande).