Ecrous hexagonaux autofreinés forme basse avec anneau polyamide

BN 80346

NFE 25-412

(Norme abrogée)



Ligne de produit
Ligne de produit T
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 06 / 08
Surface
Surface zinc nickel passivé film protecteur

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

NFE 25-412 (Norme abrogée)

Features

Ligne de produit
Ligne de produit T
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 06 / 08
Surface
Surface zinc nickel passivé film protecteur