Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées
BN 15
DIN 6912
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
| Surface |
Surface
noir
|
All features
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Standard
Additional information
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Features
| Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
| Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
| Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
| Surface |
Surface
noir
|
BN 16 - DIN 7984
Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - schwarz
BN 17 - DIN 7984
Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
BN 20737 - DIN 6912
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau
Suitable for this
BN 1171 - DIN 6911
Sechskant-Stiftschlüssel mit Zapfen - Stahl - vergütet - geschwärzt