Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H
BN 2845
SN 213307
(Norma ritirata)
~ISO 7048
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Todas las características
Norma
SN 213307 (Norma ritirata)
~ISO 7048
Información adicional
Tutte le misure con filettatura quasi completa
Características
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Phillips forma H - Acero inoxidable - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A2