Ensat® 302

BN 20749 - Cassettes d'assortiment de douilles filetées autotarodeuses avec fente de coupe, pour les métaux légers, thermo- et duroplastiques


Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque Ensat®
Ligne de produit
Ligne de produit 302
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué avec passivation épaisse

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Prix par assortiment


Features

Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque Ensat®
Ligne de produit
Ligne de produit 302
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué avec passivation épaisse

Contenu de la livraison

Nombre / Grandeur
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
8 / M10
5 / M12
3 / M14
2 / M16


Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation




Suitable for this


BN 1181

Ensat® 610 - Outils de pose manuels pour douilles filetées autotaraudeuses - Acciaio

BN 1182

Ensat® 620 - Installation tools for electric and pneumatic screwdriver for self-tapping threaded inserts - Steel