FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55725 - Douilles filetées autotaraudeuses avec réservoir à copeaux, pour les métaux légers, thermo- et duroplastiques

  • Adapté à toutes les applications nécessitant aucune tension dans le filetage intérieure (p. ex. Les assemblages électronique)
  • Le réservoir à copeaux garanti un taraudage traversant propre
  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée

Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FTI-SC 37/38
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Tolérances: Les filetages intérieurs et extérieurs respectent les tolérances ISO 2 (6H), autres dimensions ISO 2768-m.


Product features

  • Adapté à toutes les applications nécessitant aucune tension dans le filetage intérieure (p. ex. Les assemblages électronique)
  • Le réservoir à copeaux garanti un taraudage traversant propre
  • Adapté aux matériaux avec une résistance à la traction élevée

Additional information

Dimensions des trous de fixation: Nous attirons votre attention sur le fait que les dimensions indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier en fonction du matériau de la pièce moulée. Veuillez nous contacter pour obtenir des dimensions précises du trou de fixation, adaptées aux paramètres de votre application. Des essais sont recommandés avant la fabrication en série.

Features

Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque FASTEKS®
Ligne de produit
Ligne de produit FTI-SC 37/38
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu