KOENIG EXPANDER® EXTOOL-050
BN 33930 - Outil de pose oléopneumatique sans buse avec aspiration des mandrins, pour bouchons étanches type SK/SKC, LK
- Poids: 3,4 kg
- Force de traction à 7 bar: 34 kN
- Course utile: 13 mm
- Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
- Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
- Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
- Temps de cycle: 2 s
Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EXTOOL-050
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- Poids: 3,4 kg
- Force de traction à 7 bar: 34 kN
- Course utile: 13 mm
- Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
- Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
- Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
- Temps de cycle: 2 s
Caractéristiques
Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EXTOOL-050
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|