Vis à tête hexagonale entièrement filetées, avec application par point TufLok®

BN 5244

DIN 933

(Norme abrogée)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 933 (Norme abrogée) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Informations complémentaires

Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°.
Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage.
Environ 2 à 3 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu