Vis sans tête à six pans creux et bout plat, avec application par point TufLok®
BN 5210
ISO 4026
DIN 913
~UNI 5923
~ČSN 021187
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Toutes les caractéristiques
Standard
ISO 4026
DIN 913
~UNI 5923
~ČSN 021187
Informations complémentaires
Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°.
Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage.
Environ 1 à 2 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).
Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage.
Environ 1 à 2 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).
Caractéristiques
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Dureté |
Dureté
45 H
|
Avertissements
ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation
Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.