Choose your country or region
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-030

BN 26360 - Outil de pose oléopneumatique sans buse avec aspiration des mandrins, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK

  • Poids: 2,5 kg
  • Force de traction à 7 bar: 19,0 kN
  • Course utile: 25 mm
  • Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
  • Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
  • Temps de cycle: 2 s

Marque
Marque KOENIG EXPANDER®
Ligne de produit
Ligne de produit EXTOOL-030
Matière
Matière Plusieurs matériaux

All features

Prix net par pièce


Product features

  • Poids: 2,5 kg
  • Force de traction à 7 bar: 19,0 kN
  • Course utile: 25 mm
  • Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
  • Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
  • Temps de cycle: 2 s

Features

Marque
Marque KOENIG EXPANDER®
Ligne de produit
Ligne de produit EXTOOL-030
Matière
Matière Plusieurs matériaux



Suitable for this


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Bouchons étanches - Acier cémenté - bleui

BN 26500

KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Bouchons étanches - Acier cémenté - bleui

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Bouchons étanches avec mandrin rallongé de 30 mm - Acier cémenté - bleui

BN 26229

KOENIG EXPANDER® HK - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Sealing plugs - Stainless steel

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued

BN 26199

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type HK - Steel

BN 26208

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type SK, LK - Steel

BN 26193

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw Case for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel

BN 26402

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaws in three parts for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel

BN 26205

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw pusher for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Spacer for sealing plugs serie SK 552 with mandrel 30 mm longer than standard - Steel - case-hardened