HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung oben

BN 20777
Overlay

1

/3

HellermannTyton® - Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung oben

BN 20777
Ausführung
oben
Marke
HellermannTyton®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Wetterbeständig

  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert

  • Aussenverzahnung

  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C

  • Brandverhalten: UL94 V2 schwer entflammbar

Montage

Varianten