Ensat® 302

BN 1224 - Sortimentskasten Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen


Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke Ensat®
Produktlinie
Produktlinie 302
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb

Alle Eigenschaften

Preis pro Sortiment


Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke Ensat®
Produktlinie
Produktlinie 302
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb

Lieferumfang


Anzahl / Grösse
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
  8 / M10
  5 / M12
  3 / M14
  2 / M16


Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise




Hierfür geeignet


BN 1181

Ensat® 610 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz

BN 1182

Ensat® 620 - Montagewerkzeuge für Elektro- und Pneumatikschrauber für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz