AVDEL® 07537-00200 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug für Magazinniete

BN 32156
Overlay

1

/2

AVDEL® 07537-00200 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug für Magazinniete

BN 32156
Marke
AVDEL®
Produktlinie
07537-00200
Werkstoff
Mehrere Materialien
Anwendungshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Für Niet-Ø: 2,4-6
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Hub: 30 mm
  • Taktzeit (ca.): 1 Sekunde
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Luftverbrauch 2,6 l freie Luft / Zyklus

Varianten