FASTEKS® FILKO KVT 912 - Hydropneumatischer Setzapparat für Blindnietmuttern- und Blindnietschrauben

BN 25538
Overlay

FASTEKS® FILKO KVT 912 - Hydropneumatischer Setzapparat für Blindnietmuttern- und Blindnietschrauben

BN 25538
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
FILKO KVT 912
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Arbeitsbereich: Aluminium, Stahl M3-M12 / INOX M3-M12. Für M12 eingeschränkt möglich, abhängig von Luftdruck, Schaftform, Klemmbereich, Blechdicke (Anfragen / Versuche durchführen)
  • Weggesteuert
  • Gewicht: 1,99 kg
  • Länge: ~344 mm, Höhe: ~168 mm
  • Hublänge: 0-6 mm
  • Zugkraft (bei 6 bar): 30 kN
  • Arbeitsdruck: 5-7 bar
  • Luftverbrauch (bei 7 bar): ~2,5 l/Hub

Zusätzliche Informationen

Auch für Blindnietschrauben verwendbar

Lieferumfang

Ausrüstung für M8-M12

Varianten