Beschreibung
Produktmerkmale
- Arbeitsbereich: M3-M12 für Blindnietmuttern und M4-M8 für Blindnietschrauben
- Setzkraft: 25 kN
- Gewicht Setzwerkzeug: 1,72 kg / Akku 0,38 kg
- Digitale Hubkontrolle bis 10 mm
- Präzise Hubeinstellung in 0,1 mm - Schritten
- Schnellwechselsystem für Gewindedorne
- Bürstenloser Gleichstrom-Motor (BLDC)
- Innovative, digitale Anzeige von Setzhub, Stückzahl und Service
- Notfallknopf zum Lösen des Gewindedorns
- Umrüstsatz für Blindnietschrauben optional
Sicherheitsanweise
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Lieferumfang
Gewindedorne und Mundstücke M4-M12
2 x Akkus 20 V / 2,0 Ah Li-Ion mit Ladezustandskontrolle
Schnellladegerät 100-240 V / 50-60 Hz
Schraubenschlüssel zur Montage der vorderen Hülse