Beschreibung
Produktmerkmale
- Für Niet-Ø: 4,8 - 6,4
- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Zugkraft: 20000 N
- Arbeitshub: 30 mm
- 2 Akkus 20 V / 2 Ah Li-Ion
- Ladezeit: < 30 min
Sicherheitsanweise
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Lieferumfang
Mundstücke 4,8 - 6,4
2 Akkus 20V / 2 Ah
RivdomPLUS-Schnellladegerät
Koffer