Contact
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPELSBERG® Mini-Serie

BN 22962 - Junction Box self-sealing, flexible insertion membranes

  • Aussenliegende Befestigungsstellen
  • Für Standardinstallationen im Innenbereich
  • 400 Volt AC
  • Schutzart: IP55

Marke
Marke SPELSBERG®
Produktlinie
Produktlinie Mini-Serie
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035

Todas las características


Características del producto

  • Aussenliegende Befestigungsstellen
  • Für Standardinstallationen im Innenbereich
  • 400 Volt AC
  • Schutzart: IP55

Información adicional

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Características

Marke
Marke SPELSBERG®
Produktlinie
Produktlinie Mini-Serie
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035

Productos similares




Adecuado para


BN 22855

SPELSBERG® - Montageplatten - Isolierstoff

BN 22856

SPELSBERG® - Montageplatten - Stahlblech

BN 22857 - DIN 60715

SPELSBERG® - Rieles de montaje - Acero - cincado

BN 22858 - DIN 60715

SPELSBERG® - Rieles de montaje - Acero - cincado

BN 22091

JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar - Poliamida - PA 6

BN 22066

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar - Poliamida - PA 6

BN 22101

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica - Poliamida - PA 6