Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEM® PF11

BN 20528 - 防鬆壓鉚螺絲 十字 (H 型) 一字穴, 用於金屬材料

  • Knurled knob: aluminium, black anodize
  • Retainer: steel hardened, nickel plated
  • Screw: stainless steel AISI 400, black nitride
  • Spring: stainless steel AISI 300
  • For use in sheet hardness max. HRB 80

穴型
穴型 十字穴 H (Phillips)
品牌
品牌 PEM®
品牌類型
品牌類型 PF11
材質
材質 鋁 
表面處理
表面處理 黑色陽極氧化處理

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

b) 下模


제품 명칭

  • Knurled knob: aluminium, black anodize
  • Retainer: steel hardened, nickel plated
  • Screw: stainless steel AISI 400, black nitride
  • Spring: stainless steel AISI 300
  • For use in sheet hardness max. HRB 80

스펙

穴型
穴型 十字穴 H (Phillips)
品牌
品牌 PEM®
品牌類型
品牌類型 PF11
材質
材質 鋁 
表面處理
表面處理 黑色陽極氧化處理