Huck® 256
BN 28835 - Hydropneumatic blind rivet tool without nose assembly
- Til nitter med Ø: 4,8-9,6
- Vægt: 5 kg
- Slaglængde: 22 mm
- Trækkraft: 44,4 kN
- Driftstryk: 6-7 bar
- Luftforbrug: 21 l/arbejdsskridt
Varemærke |
Varemærke
Huck®
|
Produktlinje |
Produktlinje
256
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Til nitter med Ø: 4,8-9,6
- Vægt: 5 kg
- Slaglængde: 22 mm
- Trækkraft: 44,4 kN
- Driftstryk: 6-7 bar
- Luftforbrug: 21 l/arbejdsskridt
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Huck®
|
Produktlinje |
Produktlinje
256
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|