Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

FASTEKS® WELKO KN221

BN 28923 - Weld pins tip ignition, unthreaded

ISO 13918 UT


  • A5-50 egnet til svejsning

Brand
Brand FASTEKS®
Brandtype
Brandtype WELKO KN221
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2
Property class
Property class 50

Al produktinformation


Standard

ISO 13918 UT

Produktbeskrivelse

  • A5-50 egnet til svejsning

Produktinformation

Brand
Brand FASTEKS®
Brandtype
Brandtype WELKO KN221
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2
Property class
Property class 50