Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

FASTEKS® FILKO C/4404KS

BN 25025 - Blind rivet nuts small countersunk head, round shank, open end


Headform
Headform Low profile head / small countersunk head
Brand
Brand FASTEKS®
Brandtype
Brandtype FILKO C/4404KS
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques

Headform
Headform Low profile head / small countersunk head
Brand
Brand FASTEKS®
Brandtype
Brandtype FILKO C/4404KS
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Assembly notice

Countersinking of bore not necessary.