Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP)

BN 55621 - Blind rivet nuts small countersunk head with underhead seal Precote 5, semi-hexagonal shank, closed end

  • Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers

  • Unterkopfbeschichtung: Acrylat, hellblau

  • Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)

Technische Informationen: Download (PDF)

Precote 5 Informationen: Download (PDF)


Kopfform
Kopfform Low profile head / small countersunk head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDKX (HUT/ROKSGUP)
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers

  • Unterkopfbeschichtung: Acrylat, hellblau

  • Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)

Technische Informationen: Download (PDF)

Precote 5 Informationen: Download (PDF)

Zusätzliche Informationen

Temperaturbeständigkeit:

Luft: -50 °C ... +150 °C

Wasser: +100 °C

Öle, Bremsflüssigkeit: +150 °C

Kraftstoffe: Umgebungstemperatur

Glykol/Wasser, 50/50: +120 °C

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Low profile head / small countersunk head with underhead seal
Brand
Brand TUBTARA®
Brandtype
Brandtype HDKX (HUT/ROKSGUP)
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

Assembly notice

To obtain an IP67 waterproof assembly, the hexagonal hole needs to be formed with a radius. The radius for each item can be found in the product variants under «R».

Illustration assembly





Hierfür geeignet


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Handsetzzange komplett ausgerüstet - Mehrere Materialien

BN 25054

TUBTARA® K1 - Handsetzwerkzeug komplett ausgerüstet ohne Steckschlüssel - Mehrere Materialien

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydropneumatischer Setzapparat - Mehrere Materialien

BN 25620

AVDEL® 74290 - Hydropneumatisches Stanzwerkzeug zur Erzeugung von Sechskantlöchern - Mehrere Materialien

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Akku-Blindnietmuttern Werkzeug - Mehrere Materialien

BN 56262

Qonnect® Q-TOOL N12XL - Akku-Setzwerkzeug für Blindnietmuttern- und Blindnietschrauben - Mehrere Materialien

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydropneumatischer Setzapparat - Mehrere Materialien