Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
BN 19
ISO 7380-1
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Tutte le caratteristiche
M2; M2,5: non comprese nella norma ISO 7380-1
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
BN 13255 - ISO 7380-1
Viti con testa a bottone ed esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 010.9 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480/C (µ=0.12-0.18)
BN 30102 - ISO 7380-1
Viti con testa a bottone ed esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 010.9 - zincato bianco