Slotted oval countersunk head machine screws
BN 368
DIN 964 A
(Norme abrogée)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 964 A (Norme abrogée)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Informations complémentaires
Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
BN 14068 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 392 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 656 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Vis à tête fraisée bombée à fente - INOX - A2
BN 657 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Vis à tête fraisée bombée à fente - INOX - A4