Slotted pan head machine screws
BN 652
DIN 85 A
(Norme abrogée)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Forme de tête |
Forme de tête
Aplatie Pan Head
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Wszystkie cechy
M2; M2,5: selon ISO 1580
Standard
DIN 85 A (Norme abrogée)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Informacje dodatkowe
Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Cechy
Forme de tête |
Forme de tête
Aplatie Pan Head
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 10649
ecosyn® fix IXS - Vis à tête bombée à six lobes internes - INOX - A2
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Stal nierdzewna - A2
BN 653 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Śruby z łbem walcowym zaokrąglonym z rowkiem - Stal nierdzewna - A4
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Śruby z łbem walcowym soczewkowym Philips typ H - Stal nierdzewna - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Śruby z łbem walcowym soczewkowym Pozidriv typ Z - Stal nierdzewna - A2