Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Phillips flat countersunk head machine screws form H

BN 388

DIN 965 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 7046-1

~UNI 7688

~ČSN 021152



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 965 A (Estándar descatalogado) ~ISO 7046-1 ~UNI 7688 ~ČSN 021152

Ulteriori informazioni

Tutte le misure con filettatura quasi completa
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!

Caratteristiche

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul