JACOB® PERFECT
BN 22001 - Cable glands with metric thread long
- Dome nut: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
- Lamellar insert: polyamide PA 6 V-2
- Sealing ring: polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
- Gland body: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
- O-ring: Nitrile rubber NBR
- Connecting thread: metric, as per EN 60423
- Integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range, easy-to-install
- Temperature range: -20 °C ... +100 °C (dynamic)
- Temperature range: -40 °C ... +100 °C (static, short term)
- Protection grade: IP68 - 5 bar, IP69K (tested for M12-M25, M50 and M63)
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
PERFECT
|
Material |
Material
Brass
|
Surface |
Surface
nickel plated
|
Version |
Version
long
|
Notes on use |
Notes on use
![]() |
All features
from M50x1,5: with o-ring
Product features
- Dome nut: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
- Lamellar insert: polyamide PA 6 V-2
- Sealing ring: polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
- Gland body: brass CuZn39Pb3, nickel-plated
- O-ring: Nitrile rubber NBR
- Connecting thread: metric, as per EN 60423
- Integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range, easy-to-install
- Temperature range: -20 °C ... +100 °C (dynamic)
- Temperature range: -40 °C ... +100 °C (static, short term)
- Protection grade: IP68 - 5 bar, IP69K (tested for M12-M25, M50 and M63)
Additional information
UL/CSA-File: E140310
DNV-GL certificate: TAE0000386
Features
Brand |
Brand
JACOB®
|
Brandtype |
Brandtype
PERFECT
|
Material |
Material
Brass
|
Surface |
Surface
nickel plated
|
Version |
Version
long
|
Notes on use |
Notes on use
![]() |
Similar products
BN 22000
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique standard - Laiton - nickelé
BN 22047
JACOB® WADI one - Presse-étoupes avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22048
JACOB® WADI rail - Presse-étoupes avec filetage métrique - Laiton - nickelé
BN 22002
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et plage de serrage élargie pour de gros Ø de câble - Laiton - nickelé
BN 22003
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et joint d'étanchéité de réduction en 2 éléments pour une grande plage de serrage - Laiton - nickelé
BN 22018
JACOB® PERFECT - Presse-étoupes avec filetage métrique et spirale pour protection anti-pliage du câble - Laiton - nickelé
Suitable for this
BN 22034
JACOB® - Hexagonal locknuts with metric thread - Brass - nickel plated
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22114
JACOB® - Bouchons de fermeture - Polyamide - PA 6
BN 22115
JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT - Polyamide - PA 6