Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques

BN 37907
Image du produit de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques
  1. Image du produit de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques
  2. Dessin technique avec dimensions de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques
Overlay

1

/2
Image du produit de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques
  • Image du produit de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques
  • Dessin technique avec dimensions de Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques

Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270 - Douilles filetées autotaraudeuses à tête réduite, pour métaux légers, thermo- et duroplastiques

BN 37907
Forme de tête
Réduite
Marque
Tappex®
Ligne de produit
TRISERT-3® 6238/6239/6270
Matière
INOX
Type de matériau
(AISI 316)

Description

Caractéristiques de produit

  • Peut être inséré dans les trous alésés ou formés
  • Filetage intérieur traversant
  • Mise en place plus rapide grâce à l’inclinaison plus importante des flancs du filet

Informations complémentaires

Dimensions des trous de fixation: Nous attirons votre attention sur le fait que les dimensions indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier en fonction du matériau de la pièce moulée. Veuillez nous contacter pour obtenir des dimensions précises du trou de fixation, adaptées aux paramètres de votre application. Des essais sont recommandés avant la fabrication en série.

Variantes

CAD