Description
Caractéristiques de produit
Ecrou de serrage: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
Manchon intermédiaire: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique
Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
Pour câbles avec blindage
Décharge de traction intégrée
Protection contre la torsion
Grande plage d'étanchéité et de serrage
Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
Plage de température: -40 °C (statique, sur une courte durée)
Degré de protection: IP68 - 5 bars, IP69K (testé pour M12-M25, M50 et M63)
Le matériau laiton sans plomb (teneur en plomb < 0,1%) est conforme à la directive RoHS
Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb
Visitez notre page Brand
Informations complémentaires
Norme d'essai: EN 62444 / UL 514B
Certificat VDE: 40020901
UL/CSA-File: E140310