Vis à tôle à tête cylindrique bombée à six lobes internes et à bout pointu forme C
BN 9995
ISO 14585 C
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cylindrique bombée
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Six lobes internes
|
| Rosca |
Rosca
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
INOX
|
| Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Todas las características
ST3,9: n'est pas dans ISO 14585
Norma
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cylindrique bombée
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Six lobes internes
|
| Rosca |
Rosca
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
INOX
|
| Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 14063 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2
BN 33041 - ~DIN 7981 C - ~ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 695 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2