Choisissez votre pays ou région
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
Huck® Powerig

BN 29981 - Pompe électro-hydraulique pour outils à riveter

  • HuckForce Advance

  • Débit maximal: 3,2 l/min

  • Force de traction maximale: 600 bar

  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz

  • Dimensions: (L x l x H): 720 x 500 x 800 mm

  • Connexion: 1

  • Option SureSet pour la surveillance des processus disponible sur demande (NON inclus dans le standard)


Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • HuckForce Advance

  • Débit maximal: 3,2 l/min

  • Force de traction maximale: 600 bar

  • Puissance: 3 x 400 V AC (valeur nominale) 50 Hz

  • Dimensions: (L x l x H): 720 x 500 x 800 mm

  • Connexion: 1

  • Option SureSet pour la surveillance des processus disponible sur demande (NON inclus dans le standard)

Caractéristiques

Marque
Marque Huck®
Ligne de produit
Ligne de produit Powerig
Matière
Matière Plusieurs matériaux