JACOB® - Presse-étoupes coudés à 90° avec filetage métrique et vis de pression

BN 22065
Overlay

1

/2

JACOB® - Presse-étoupes coudés à 90° avec filetage métrique et vis de pression

BN 22065
Marque
JACOB®
Matière
Zinc moulé sous pression
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Vis de pression: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Bagues de pression: acier, zingué

  • Joint d'étanchéité: SBR/NBR, découpable

  • Raccord coudé: zinc moulé sous pression, nickelé électrolytique

  • Ecrou de blocage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique

  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Utilisation dans des zones d'installation exiguës grâce à ses dimensions compactes, l'écrou de blocage permet le réglage dans toutes les positions

  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C

  • Degré de protection: IP55

Assemblée

La plage de serrage maximale dépend du type de câble et du type de montage.

Variantes

CAD