JACOB® - Adaptateurs hexagonaux pour filetage Pg sur filetage métrique

BN 22107
Overlay

1

/2

JACOB® - Adaptateurs hexagonaux pour filetage Pg sur filetage métrique

BN 22107
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • Adaptateur: polyamide PA 6 GF30

  • Filetage extérieur: Pg, selon DIN 40430

  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423

  • Adaptateur d'un trou taraudé Pg vers un trou taraudé métrique

  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C

  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Variantes

CAD