JACOB® - Bouchons filetés avec filetage métrique

BN 23037
Overlay

1

/2

JACOB® - Bouchons filetés avec filetage métrique

BN 23037
Marque
JACOB®
Matière
Laiton
Version de matériau
sans plomb
Surface
nickelé

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchon fileté: laiton sans plomb CuZn21Si3P, nickelé électrolytique

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423

  • Pour l'obturation sûre d'un trou taraudé ou traversant non utilisé

  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

  • Degré de protection: IP54

  • Le matériau laiton sans plomb (teneur en plomb < 0,1%) est conforme à la directive RoHS

Pour plus d'informations concernant le laiton sans plomb

Visitez notre page Brand

Variantes

CAD