Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées
BN 613
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Informations complémentaires
La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 est la classe de résistance 70 (résistance à la traction 700 N/mm2). Déterminant sont «marquage de la tête/norme de produit».
Caractéristiques
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - INOX - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - INOX - A4 - 80
BN 612 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - INOX - A4