Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Bouchons filetés à six pans creux et filetage métrique à pas fin conique

BN 38

DIN 906

~ČSN 021913



Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche

1) Conicità 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Caratteristiche

Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo

Istruzioni per il montaggio

I tappi conici DIN 906 possono essere utilizzati per chiudere fori filettati cilindrici. La tenuta non può essere garantita, in quanto variabile in funzione del fluido, della pressione, della temperatura e dell'accoppiamento dei materiali.

Perciò suggeriamo di utilizzare un prodotto sigillante appropriato al vostro impiego.


Avvertenze

I tappi conici DIN 906 non devono essere utilizzati in caso di condutture per gas od acqua potabile.