Goujons sans serrage à l'extrémité insérée, longueur d'implantation ~1,25 d
BN 666
DIN 939 Fo
~UNI 5911
~SN 212202
~ČSN 021176
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 939 Fo
~UNI 5911
~SN 212202
~ČSN 021176
Ulteriori informazioni
La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A4-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) a partire dal diametro M6.
Lunghezza radice b1 ~1,25d per accoppiamenti 6H / 6g (montaggio senza interferenza)
Caratteristiche
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Istruzioni per il montaggio
1. Lato dado 2. Lato radice b1