Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Goupilles élastiques exécution légère, fendues

BN 878

ISO 13337

~DIN 7346

~UNI 6874

~ČSN 022156



Drive
Drive 一字穴
材質
材質 碳鋼
材料實施
材料實施 硬化
表面處理
表面處理 黑色
硬度
硬度 420-560 HV

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

1) 有没有倒角由製造商選定


Standard

ISO 13337 ~DIN 7346 ~UNI 6874 ~ČSN 022156

Features

Drive
Drive 一字穴
材質
材質 碳鋼
材料實施
材料實施 硬化
表面處理
表面處理 黑色
硬度
硬度 420-560 HV

裝配

組合孔=一般直徑: 公差 H12