Description
Caractéristiques de produit
Poids: 2,2 kg
Force de traction: 23,5 kN
Longueur de course: 6,5 mm
Pression de service: 5-7 bar
Zone de travail: M4-M10
Pour la production de trous hexagonaux
Permet le façonnage de trous hexagonaux avec accès d'un seul côté
Convient pour les alliages légers, l’acier et l’acier INOX
Corps en plastique robuste
Conception légère et ergonomique
Gâchette simple impulsion
Peut être suspendu ou tenu à la main
Utilisation simple et rapide
Informations complémentaires
L’outil de poinçonnage 74290 peut être entièrement ajusté pour une taille de filetage différente en changeant l'équipement.
Contenu de la livraison
Sans boîtier de transport et sans équipement